VUV -NS-

Schakelborddraad 150/250 V en 0,6/1 kV
Toepassing:
· Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen, enz. waar de montage een soepele draad vereist
Eigenschappen bij brand:
· Zelfdovend volgens NEN-EN-IEC 60332-1
Overige eigenschappen:
· Goed bestand tegen trillingen en mechanische belasting
Constructie:
Geleider: 0,75 mm²: samengeslagen vertind koper (klasse 2)
≥ 1,5 mm²: samengeslagen blank koper (klasse 2)
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,75 mm²: 150/250 V
≥ 1,5 mm²: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 0,75 mm²: 1,5 kV
≥ 1,5 mm²: 3,5 kV
Aderkleur:
1 ader: zwart
Normen/Referenties:
NEN 3356
NEN-EN-IEC 60332-1
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: 0,75 mm²: grijs
≥ 1,5 mm²: zwart
andere kleuren op aanvraag leverbaar
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: ringen
Toepassing:
· Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen, enz. waar de montage een soepele draad vereist
Eigenschappen bij brand:
· Zelfdovend volgens NEN-EN-IEC 60332-1
Overige eigenschappen:
· Goed bestand tegen trillingen en mechanische belasting
Constructie:
Geleider: 0,75 mm²: samengeslagen vertind koper (klasse 2)
≥ 1,5 mm²: samengeslagen blank koper (klasse 2)
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,75 mm²: 150/250 V
≥ 1,5 mm²: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 0,75 mm²: 1,5 kV
≥ 1,5 mm²: 3,5 kV
Aderkleur:
1 ader: zwart
Normen/Referenties:
NEN 3356
NEN-EN-IEC 60332-1
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: 0,75 mm²: grijs
≥ 1,5 mm²: zwart
andere kleuren op aanvraag leverbaar
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: ringen