Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

VULTO loodkabel mb

VULTO loodkabel mb
Omvlochten installatiekabel met loodmantel

NEN: VO-YLKmb 0,6/1kV

Toepassing:
· Grondkabel voor laagspanningsinstallaties tot 1 kV
· In situaties waar bescherming tegen agressieve stoffen is vereist

Eigenschappen bij brand:
· Moeilijk brandbaar, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60332-3-24 (cat. C) en NEN-EN-IEC 60332-3-22 (cat. A)
· Zelfdovend, in overeenstemming met NEN-EN IEC 60332-1

Algemene eigenschappen:
· De loodmantel biedt uitstekende bescherming tegen agressieve stoffen, zoals organische oplosmiddelen en brandstoffen en is in hoge mate corrosievast. Lood is niet bestand tegen salpeterzuur en organische zuren
· Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming

Opmerkingen:
· Let op: afwijkende equivalente koperdoorsnede van de beschermingsleiding met de loodmantel

Constructie:
Geleider: massief blank koper, rond (klasse 1)
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Samenslag: 2 t/m 8 aders samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel
                    ≥ 10 aders: aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Binnenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Chemische bescherming: loodmantel, met daaronder één of meer aardlitzen van vertinde koperdraden
Tussenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Afscherming/bescherming: gegalvaniseerde staaldraden
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV

Aderkleuren:
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, zwart, grijs
4 aders: bruin, zwart, grijs, blauw
5 aders: bruin, zwart, grijs, zwart, blauw
Veeladerig: zwart, genummerd

Normen/Referenties:
NEN 3617
IEC 60502
NEN-EN-IEC 60332-3

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
        (tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs
Aflevering: haspels