Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

VULTA loodkabel mb

VULTA loodkabel mb
Gearmeerde installatiekabel met loodmantel

NEN: VG-YLKmb 0,6/1 kV

Toepassing:
· Grondkabel voor laagspanningsinstallaties tot 1 kV
· In situaties waar bescherming tegen agressieve stoffen is vereist

Eigenschappen bij brand:
· Moeilijk brandbaar, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60332-3-24 (cat. C) en NEN-EN-IEC 60332-3-22 (cat. A)
· Zelfdovend, in overeenstemming met NEN-EN IEC 60332-1

Algemene eigenschappen:
· De loodmantel biedt uitstekende bescherming tegen agressieve stoffen, zoals organische oplosmiddelen en brandstoffen en is in hoge mate corrosievast. Lood is niet bestand tegen salpeterzuur en organische zuren
· Staaldraadarmering biedt uitstekende mechanische bescherming

Opmerkingen:
· Let op: afwijkende equivalente koperdoorsnede van de beschermingsleiding met de loodmantel

Constructie:
Geleider: samengeslagen blank koper, rond (klasse 2)
                  3- en 4-aderige kabels en ≥ 35 mm²: sectorvormig
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Samenslag: ronde aders samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel
                    sectorvormige aders omwikkeld met kunststof folie
Binnenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Chemische bescherming: loodmantel, met daaronder één of meer aardlitzen van vertinde koperdraden
Tussenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Bewapening: gegalvaniseerd staaldraad, tegenspiraal van gegalvaniseerd staalband
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV

Aderkleuren:
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, zwart, grijs
4 aders: bruin, zwart, grijs, blauw

Normen/Referenties:
NEN 3617
IEC 60502
NEN-EN-IEC 60332-3

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
        (tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs
Aflevering: haspels