Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

VULT Dca

VULT Dca

Installatiekabel
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)

NEN: YMvKmb 0,6/1kV

Toepassing
- Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen
- Vochtige ruimten
- Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd
- De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel, en in de meet- en regeltechniek

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label)

Opmerkingen 
- Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULT Cca of HULT B2ca
- Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie VULTFLEX Dca
- Gebruik VULTO Dca of VULTA Dca wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd

Constructie
- Geleider: blank koper, rond ≤ 6 mm²: massief (klasse 1). ≥ 10 mm²: samengeslagen (klasse 2)
- Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
- Samenslag: 2 t/m 8 aders samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel. ≥ 10 aders: aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
- Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)

Elektrische gegevens
- Nominale spanning: 0,6/1 kV
- Beproevingsspanning: 3,5 kV

Aderkleuren
1 ader: zwart
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, zwart, grijs (x-uitvoering)
              bruin, zwart, blauw (variant uitvoering)
              bruin, blauw, groen-geel (G-uivoering)
4 aders: bruin, zwart, grijs, blauw (x-uitvoering)
              bruin, zwart, grijs, groen-geel (G-uitvoering)
              bruin, zwart, blauw, groen-geel (variant uitvoering)
5 aders: bruin, zwart, grijs, zwart, blauw (x-uitvoering)
              bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
Veeladerig: één ader groen-geel, overige aders zwart genummerd (G-uitvoering)

Normen/Referenties
NEN 3617
K 42C-1-4
HD 604-4-D
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C (tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: dozen, ringen, haspels

Certificaten

voor dit kabeltype zijn de volgende certificaten van toepassing: