Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

VMvL 90C Eca

VMvL 90C Eca

Soepele Vinyl leiding
CPR-gecertificeerd


NEN: VMvL 300/500 V
CLC: H05V2V2-F
IEC:  60227 IEC 53

Toepassing
- Aansluiting van huishoudelijke toestellen, zoals koelkasten, stofzuigers, e.d.
- In gewone ruimten (niet in vochtige ruimten, werkplaatsen e.d.), bij normale omgevingstemperaturen, zoals aangegeven in NEN 1010

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Eca voor bouwwerken met een laag brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze
brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop  (het DoP nummer staat op het product label)

Algemene eigenschappen
Hittebestendige isolatie tot 90°C
Zeer soepel

Constructie
Geleider: soepel blank koper (klasse 5)
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Samenslag: aders samengeslagen
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 300/500 V
Beproevingsspanning: 2 kV

Aderkleuren
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, blauw, groen-geel
4 aders: bruin, zwart, grijs, groen-geel
5 aders: bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel

Normen/Referenties:
NEN-EN 50525
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. +5 °C, max. +50 °C
Mantelkleur: wit, zwart, andere kleuren op aanvraag leverbaar
Keur: <HAR>; KEMA-KEUR (KCQ contract 928482)
Aflevering: ringen, haspels

Certificaten