Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

VDS Eca 90 graden

VDS Eca 90 graden

Soepel vinyl draad
CPR gecertificeerd 

NEN: VDf 450/750 V CLC: H07V2-K IEC: 60227 IEC 02

Toepassing
- Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen, enz. waar de montage een soepele draad vereist
- Geschikt voor schakelkasten en panelen conform IEC 61439:2014

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Eca voor bouwwerken met een laag brandrisico (NEN 8012 / EN 50575)
Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp .

Algemene eigenschappen
- Zeer soepel, doordat de geleider is opgebouwd uit vele dunne koperdraden
- UV- en ozonbestendig

Opmerkingen

Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HVDS
Voor een uitvoering met vertinde geleider zie bij VDS VK

Constructie
Geleider: soepel blank koper (klasse 5)
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 450/750 V
Beproevingsspanning: 2,5 kV

Aderkleuren:
Standaardkleuren: zie tabel
Andere kleuren: op aanvraag leverbaar

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +50 °C
Keur: <HAR>; KEMA-KEUR Certified Quality (KCQ)
Aflevering: dozen, ringen, haspels

Certificaten

voor dit kabeltype zijn de volgende certificaten van toepassing:

VDs_H07V-K_Kema_KCQ.pdf