VD ProfiPak Eca

3 kleuren 2,5 mm; VD Eca in handige verpakking
CPR-gecertificeerd
Toepassing in buis- of plintsystemen voor bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen, enz.
NEN: VD 450/750 V
CLC: H07V-U
IEC: 60227 IEC 01
Voordelen
- Rolt eenvoudig af, zonder spiraalvorming
- Prettiger werken, met meer gemak en snelheid
- Eenvoudig mee te nemen, goed stapelbaar
- Draad voorzien van meterindicatie
- 120 meter in een ProfiPak, dus minder snijverlies
- Tot op de laatste meter goed te gebruiken
Eigenschappen bij brand
- CPR brandklasse Eca voor bouwwerken met een laag brandrisico (NEN 8012 / EN 50575)
- Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze
brandklasse selectiehulp
- Voor het downloaden van prestatieverklaringen (DoP's) ga naar
www.draka.nl/dop
Algemene eigenschappen
- Gemakkelijk in buis te trekken, zonder beschadiging van de isolatie
- UV- en ozonbestendig
Constructie
Geleider: massief (klasse 1) blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Elektrische gegevens
Nominale spanning: 450/750 V
Beproevingsspanning: 2,5 kV
Aderkleuren
3 aders: groen/geel, bruin, blauw
Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Maximum geleidertemperatuur: +70 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +50 °C
Keur: KEMA-KEUR <HAR>
Aflevering: dozen