Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

UC300 Cat.5e U/UTP - CPR

UC300 Cat.5e U/UTP - CPR
Data installatiekabel

Toepassing
- Universele netwerkbekabeling in gebouwen
- Geschikt voor 10Mb, 100Mb en 1Gb/s Ethernet protocollen
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE en PoE+)

Brandeigenschappen
CPR geclassificeerde kabel volgens EN 50575. Voor het bepalen van de juiste brandklasse volgens NEN 8012 gebruik onze brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar wwwww.drakaw.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).

Opmerkingen
- Ook als dual uitvoering 
-  Voor toepassing als patch-aansluitkabels is een soepele uitvoering beschikbaar 
-  Voor outdoor toepassing wordt de SuperCat5 kabel aanbevolen

Elektrische gegevens
Beproevingsspanning 1 kV

Normen/Referenties
EIA/TIA 568A
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5
EN 50173
EN 50575
NEN 8012

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -20 °C, max. +60 °C
Aflevering: dozen, haspels