UC300 Cat.5e F/UTP TWIN - CPR

Data installatiekabel
Toepassing
- Universele netwerkbekabeling in gebouwen
- Geschikt voor 10Mb, 100Mb en 1Gb/s Ethernet protocollen
- Geschikt voor Power over Ethernet (PoE en PoE+)
Brandeigenschappen
CPR geclassificeerde kabel volgens EN 50575. Voor het bepalen van de juiste brandklasse volgens NEN 8012 gebruik onze brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).
Opmerkingen
- Voorzien van EMC afscherming met Alu-folie
- Voor toepassing als patch-aansluitkabels is een soepele uitvoering beschikbaar
Elektrische gegevens
Beproevingsspanning 1 kV
Normen/Referenties
EIA/TIA 568A
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5
EN 50173
EN 50575
NEN 8012
Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -20 °C, max. +60 °C
Aflevering: dozen, haspels


