UC1500 Cat.7A S/FTP LSHF - CPR

Data installatiekabel
Toepassing:
· Universele netwerkbekabeling in gebouwen
· Speciaal ontwikkeld voor cable sharing, multi-media toepassingen en breedband analoog CATV signalen
· Geschikt voor 10Mb, 100Mb, 1Gb en 10Gb/s Ethernet protocollen
· Geschikt voor Power over Ethernet (PoE en PoE+)
Kenmerken:
· Maximale data transmissie capaciteit tot 10Gb/s
· Minimale overspraak dankzij individueel afgeschermde aderparen (PiMF)
· Optimale EMC afscherming door PiMF constructie en kopervlechtscherm
· Brandveilige halogeenvrije en Low Smoke kabel
Brandeigenschappen
CPR geclassificeerde kabel volgens EN 50575. Voor het bepalen van de juiste brandklasse volgens NEN 8012 gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).
Elektrische gegevens:
Beproevingsspanning: 1 kV
Normen/Referenties:
ISO/IEC 11801
IEC 61156-5
EN 50173-1
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -20 °C, max. +60 °C
Aflevering: haspels


