TS (VXQM)

Aansluitkabel voor matrixborden
Toepassing:
· In matrixborden ten behoeve van verkeersregeling en signalering
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
Algemene eigenschappen:
· Uitstekend bestand tegen zware mechanische belasting
· Zeer slijtvast
· Bestand tegen chemicaliën, oliën en vetten
· Uitstekend bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon en UV-licht)
· Geschikt om te installeren bij zeer lage temperaturen
Constructie:
Geleider: samengeslagen vertind koper
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Samenslag: aders samengeslagen in concentrische lagen tot een rond geheel, omwikkeld met kunststof folie
Buitenmantel: polyurethaan (PUR)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV
Aderkleuren:
Zwart, genummerd
Normen/Referenties:
Gebaseerd op MSV 34420
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -40 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +75 °C
Mantelkleur: zwart
Lengte-indicatie: ja
Aflevering: haspels


