TL-FLEX

Soepele polyurethaan mantelleiding
NEN: BMqL 450/750 V
CLC: H07BQ-F
Toepassing:
· Zeer geschikt voor toepassing in verkeerslichten
· Wegwerkzaamheden
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
Algemene eigenschappen:
· Goed bestand tegen zware mechanische belasting
· Zeer slijtvast
· Bestand tegen chemicaliën, oliën en vetten
· Zeer goed koude bestendig
· Uitstekend bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon en UV-licht)
Opmerking:
TL-FLEX wordt geleverd in twee kleuren, ter onderscheiding van installaties
· Oranje mantel: voor 50V LED-verlichting
· Zwarte mantel: voor 230V armaturen
Constructie:
Geleider: soepel vertind koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Aders: samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel
Buitenmantel: polyurethaan (PUR)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 450/750 V
Beproevingsspanning: 2,5 kV
Aderkleuren:
5 aders: groen-geel, blauw, groen, oranje, rood
6 aders: groen-geel, blauw, zwart, groen, oranje, rood
Normen/Referenties:
NEN-EN 50525
NEN-EN-IEC 60754
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -40 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +75 °C
Mantelkleur: oranje of zwart (zie opmerking)
Aflevering: haspels


