Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,0/1,0kV

TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,0/1,0kV

Flexibele PV kabel

Toepassing:
· Verbinding tussen zonnepanelen en omvormers
· Geschikt voor installatie indoor, outdoor en ondergronds
· DC spanning nominaal 1,5kV, maximaal 1,8kV
· AC spanning nominaal 1,0kV, maximaal 1,2kV

N.B. Kabel is niet gearmeerd, conform NEN 1010 zijn bij "direct bury" installatie aanvullende maatregelen vereist om de kabel te beschermen tegen beschadiging.


Kenmerken:
· Voldoet aan NEN-EN 50618
· Slijtvaste rubber buitenmantel in zwart, rood of blauw
· Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, zoals UV straling, vocht en ozon
· Koudebestendig tot -40 °C volgens EN 60811-504, -505 en -506
· Goede chemische resistentie tegen o.a. olie, ammoniak, zuren en basen

Opmerkingen:
· Geschikt voor standaard stekerverbindingen

Normen/Referenties:
TuV goedkeuring volgens EN 50618:2014 Electric cables for photovoltaic systems

Overige gegevens:
Keurmerk: VDE-Reg. No. 8774
Maximale geleidertemperatuur: +120 °C gedurende 20.000 uur
Maximale kortsluittemperatuur: +250 °C gedurende 5 sec
Maximale trekkracht in bedrijf: 15 N/mm2
Maximale trekkracht bij installatie: 50 N/mm2