TD-SC

Halogeenvrije sensor aansluitkabel
Toepassing:
· Zeer geschikt voor het aansluiten van sensoren t.b.v. het bepalen van de temperatuur en/of vochtigheid van het wegdek
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
Algemene eigenschappen:
· Gegoten in bitumen van 160 °C behoudt de kabel zijn elektrische eigenschappen
· Uitstekend koudebestendig
· Vochtbestendig
· Hoge isolatieweerstand en waterdicht, minimale lekstromen
· Bestand tegen chemicaliën, oliën en vetten
· Mechanisch sterk, de eigenschappen van XLPE en het toepassen van flexiblele geleiders maken de kabel ongevoelig voor trillingen en opstroopeffecten in het wegdek
Constructie:
Geleider: samengeslagen blank koper (klasse 2)
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Samenslag: 2 aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Afscherming: omwikkeling van gemetalliseerd polyester folie, met hieronder een aarddraad van vertind koper
Omwikkeling: kunststof folie
Buitenmantel: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 220 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Aderkleuren:
2 aders: zwart en wit
Normen/Referenties:
NEN-EN-IEC 60754
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: geel of blauw
Aflevering: haspels
Toepassing:
· Zeer geschikt voor het aansluiten van sensoren t.b.v. het bepalen van de temperatuur en/of vochtigheid van het wegdek
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
Algemene eigenschappen:
· Gegoten in bitumen van 160 °C behoudt de kabel zijn elektrische eigenschappen
· Uitstekend koudebestendig
· Vochtbestendig
· Hoge isolatieweerstand en waterdicht, minimale lekstromen
· Bestand tegen chemicaliën, oliën en vetten
· Mechanisch sterk, de eigenschappen van XLPE en het toepassen van flexiblele geleiders maken de kabel ongevoelig voor trillingen en opstroopeffecten in het wegdek
Constructie:
Geleider: samengeslagen blank koper (klasse 2)
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Samenslag: 2 aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Afscherming: omwikkeling van gemetalliseerd polyester folie, met hieronder een aarddraad van vertind koper
Omwikkeling: kunststof folie
Buitenmantel: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 220 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Aderkleuren:
2 aders: zwart en wit
Normen/Referenties:
NEN-EN-IEC 60754
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: geel of blauw
Aflevering: haspels


