Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

SuperCat5e U/UTP PE

SuperCat5e U/UTP PE
Outdoor data installatiekabel

Toepassing:
· Universele netwerkkabel geschikt voor outdoor toepassing
· Zeer goed bestand tegen water en weersinvloeden
· Geschikt voor 10Mb, 100Mb en 1Gb/s Ethernet protocollen
· Geschikt voor Power over Ethernet (PoE en PoE+)

Eigenschappen:
· Waterdichte en UV bestendige PE buitenmantel
· Waterblocking gel tussen de aders voorkomt indringing van water in de kabel

Opmerkingen:
· Bij aanleg direct in de grond dient de liggingsdiepte ten minste 0,5 meter te bedragen

Elektrische gegevens:
Beproevingsspanning: 1 kV

Normen/Referenties:
TIA 568-B.2
ISO/IEC 11801
NEN-IEC 61156-5
NEN-EN 50173
NEN-EN 50288-3-1

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -40 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +75 °C
Aflevering:ringen, haspels