Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.
SF Dca

Soepele, oliebestendige stuurstroomleiding
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)


NEN: V-VMvLomb 300/500 V
CLC: H05VV5-F

Toepassing:
· Niet afgeschermde stuurstroomleiding voor zwaarder industrieel gebruik

Eigenschappen bij brand:
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze   brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar   www.draka.nl/dop   (het DoP nummer staat op het product label).

Eigenschappen:
· Niet afgeschermde stuurstroomleiding met  <HAR> en KEMA KEUR
· Mechanisch robuuste buitenmantel
· Uitstekend bestand tegen oliën en vetten

Opmerkingen:
· Gebruik afgeschermde kabels in ruimtes waar EMI optreedt, zie ASF (H05VVC4V5-K)

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 300/500 V
Beproevingsspanning: 2 kV


Normen/Referenties:
NEN-EN 50525
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens:
Aflevering: ringen, haspels

Certificaten