Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

Serie 2900 PVC Dca

Serie 2900 PVC Dca
Afgeschermde parige signaalgrondkabel
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)


Toepassing
- In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
- Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen 
- Voor aanleg direct in de grond
- In ruimten waar elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen

Eigenschappen bij brand:
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze   brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar   www.draka.nl/dop   (het DoP nummer staat op het product label).

Algemene eigenschappen
- Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz
- De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
- De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
- Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming

Opmerkingen
Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.

Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar
Samenslag elementen: paren samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Collectieve afscherming: omwikkeling van gemetalliseerde polyester folie, onder de afscherming een aarddraad van blank koper
Tussenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Omvlechting: gegalvaniseerde staaldraden
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 50 V
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Isolatieweerstand: > 500 MΩ.km

Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597

Normen/Referenties
K 102
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN 1597
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: groen
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels

Certificaten