Serie 2900 PVC Dca

Afgeschermde parige signaalgrondkabel
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)
Toepassing
- In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
- Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen
- Voor aanleg direct in de grond
- In ruimten waar elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen
Eigenschappen bij brand:
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).
Algemene eigenschappen
- Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz
- De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
- De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
- Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming
Opmerkingen
Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.
Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar
Samenslag elementen: paren samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Collectieve afscherming: omwikkeling van gemetalliseerde polyester folie, onder de afscherming een aarddraad van blank koper
Tussenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Omvlechting: gegalvaniseerde staaldraden
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)
Elektrische gegevens
Nominale spanning: 50 V
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Isolatieweerstand: > 500 MΩ.km
Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597
Normen/Referenties
K 102
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN 1597
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: groen
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)
Toepassing
- In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
- Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen
- Voor aanleg direct in de grond
- In ruimten waar elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen
Eigenschappen bij brand:
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).
Algemene eigenschappen
- Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz
- De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
- De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
- Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming
Opmerkingen
Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.
Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar
Samenslag elementen: paren samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Collectieve afscherming: omwikkeling van gemetalliseerde polyester folie, onder de afscherming een aarddraad van blank koper
Tussenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Omvlechting: gegalvaniseerde staaldraden
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)
Elektrische gegevens
Nominale spanning: 50 V
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Isolatieweerstand: > 500 MΩ.km
Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597
Normen/Referenties
K 102
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN 1597
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: groen
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels


