Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

Serie 2800 BM PVC Dca

Serie 2800 BM PVC Dca

Collectief afgeschermde parige signaalkabel mb
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)


Toepassing
- Signaalkabel voor vaste aanleg
- Speciaal bedoeld voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties
- Geschikt voor (ASCOM/)NIRA brandmeldsystemen
- In een omgeving waar veel elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze   brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar   www.draka.nl/dop   (het DoP nummer staat op het product label).

Algemene eigenschappen
- Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz
- De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
- De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)

Opmerkingen
- Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties

Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Samenslag elementen: paren samengeslagen
Samenslag elementen: paren samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Collectieve afscherming: omwikkeling van gemetalliseerd polyester folie onder de afscherming een aarddraad van blank koper
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 50 V
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Isolatieweerstand: > 500 MΩ.km

Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597

Normen/Referenties
K 102
NEN 2535
NEN 2575
NEN 1597
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: rood
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: ringen, haspels

Certificaten