Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

Serie 2700 BM PVC Dca

Serie 2700 BM PVC Dca
Signaalkabel
CPR-gecertificeerd (Dca-s3,d2,a3)


Toepassing
- Signaalkabel voor vaste aanleg
- Speciaal bedoeld voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties
- Geschikt voor (ASCOM/)NIRA brandmeldsystemen

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Dca-s3,d2,a3 voor bouwwerken met een middelgroot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze   brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar   www.draka.nl/dop   (het DoP nummer staat op het product label).

Algemene eigenschappen
Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz

Opmerkingen
Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties. 1,5 en 2,5 mm2 zijn geschikt voor 100 V-geluidsinstallaties.

Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
Samenslag: aders samengeslagen
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), moeilijk brandbaar (mb)

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 50 V
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1,5 kV
Isolatieweerstand: > 500 MΩ.km

Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597

Normen/Referenties
K 102
NEN 2535
NEN 2575
NEN 1597
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: +5 °C
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: rood
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: dozen, ringen, haspels

Certificaten