Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

Serie 2500 Cca

Serie 2500 Cca

Halogeenvrije collectief afgeschermde parige signaalkabel CPR-gecertificeerd

Toepassing
- Halogeenvrije signaalkabel voor vaste aanleg
- In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
- Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen
- In een omgeving waar bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI) belangrijk is

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Cca-s1,d1,a1 voor bouwwerken met een groot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).

Algemene eigenschappen 
- Geschikt voor signaaloverdracht bij frequenties tot in het MHz-gebied 
- De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren 
- De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)

Opmerking
Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties

Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: halogeenvrij (zh)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar. 4 aders samengeslagen tot een stergroep (quad)
Samenslag elementen: paren of stergroepen samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Collectieve afscherming: gemetalliseerd polyester folie. Onder de afscherming een aarddraad van blank koper
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen (mbzh)

Elektrische gegevens
Nominale spanning AC: 300 V
Nominale spanning DC: 450 V
Beproevingsspanning: 1 kV
Isolatieweerstand: >10 MΩ.km

Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597

Normen/Referenties
K 165
NEN 1597
NEN 8012 (CPR)
EN 50575 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: grijs
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: ringen, haspels