Serie 2500 Cca

Halogeenvrije collectief afgeschermde parige signaalkabel CPR-gecertificeerd
Toepassing
- Halogeenvrije signaalkabel voor vaste aanleg
- In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
- Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen
- In een omgeving waar bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI) belangrijk is
Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Cca-s1,d1,a1 voor bouwwerken met een groot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze
brandklasse selectiehulp
. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar
www.draka.nl/dop
(het DoP nummer staat op het product label).
Algemene eigenschappen
- Geschikt voor signaaloverdracht bij frequenties tot in het MHz-gebied
- De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
- De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
Opmerking
Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties
Constructie
Geleider: massief blank koper
Isolatie: halogeenvrij (zh)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar. 4 aders samengeslagen tot een stergroep (quad)
Samenslag elementen: paren of stergroepen samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Collectieve afscherming: gemetalliseerd polyester folie. Onder de afscherming een aarddraad van blank koper
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen (mbzh)
Elektrische gegevens
Nominale spanning AC: 300 V
Nominale spanning DC: 450 V
Beproevingsspanning: 1 kV
Isolatieweerstand: >10 MΩ.km
Aderkleuren
Standaardkleuren: volgens NEN 1597
Normen/Referenties
K 165
NEN 1597
NEN 8012 (CPR)
EN 50575 (CPR)
Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: grijs
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: ringen, haspels


