Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

RG59 type b/U 75 Ohm Eca

RG59 type b/U 75 Ohm Eca

Coaxiale kabel RG59

Toepassing:
· Radiocommunicatie en antenne feeders
· CCTV


Brandeigenschappen
CPR geclassificeerde kabel volgens EN 50575. Voor het bepalen van de juiste brandklasse volgens NEN 8012 gebruik onze
brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop

Overige eigenschappen:
· Goede signaaloverdracht bij zeer hoge frequenties
· Ongevoelig voor storing
· Zeer constante karakteristieke impedantie


Elektrische gegevens:
Capaciteit: nom. 67 nF/km
Karakteristieke impedantie: 75 ± 3 Ω
Velocity ratio: > 66%

Normen/Referenties:
MIL-C-17
EN 50575
NEN 8012

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -15 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +85 °C
Minimum buigstraal vaste aanleg (mm): 5x buitendiameter
Minimum buigstraal vrij hangend (mm): 10x buitendiameter
Mantelkleur: zwart
Aflevering: ringen, haspels