QWPK 450/750V

Soepele leiding met Polyurethaan mantel
NEN: BMqL 450/750 V
CLC: H07BQ-F
Toepassing:
· Bij uitstek geschikt voor zware toepassingen, waarbij de leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en/of ruwe oppervlakken
· Onder meer toegepast in de bouw, in garage-en carrosseriebedrijven, op scheepswerven, in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden
Algemene eigenschappen:
· Uitstekend bestand tegen zware mechanische belasting
· Zeer slijtvast
· Zeer goed koude bestendig
· Uitstekend bestand tegen oliën en vetten
· Zeer goed bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon)
Constructie:
Geleider: soepel vertind koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Samenslag: aders samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel
Buitenmantel: polyurethaan (PUR)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 450/750 V
Beproevingsspanning: 2,5 kV
Aderkleuren:
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, blauw, groen-geel
4 aders: bruin, zwart, grijs, groen-geel
5 aders: bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel
Normen/Referenties:
NEN-EN 50525
NEN-EN-IEC 60332-1
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -40 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +75 °C
Mantelkleur: geel
Keur: <HAR>
Aflevering: ringen, haspels
NEN: BMqL 450/750 V
CLC: H07BQ-F
Toepassing:
· Bij uitstek geschikt voor zware toepassingen, waarbij de leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren en slepen over scherpe en/of ruwe oppervlakken
· Onder meer toegepast in de bouw, in garage-en carrosseriebedrijven, op scheepswerven, in de koeltechniek of bij wegwerkzaamheden
Algemene eigenschappen:
· Uitstekend bestand tegen zware mechanische belasting
· Zeer slijtvast
· Zeer goed koude bestendig
· Uitstekend bestand tegen oliën en vetten
· Zeer goed bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon)
Constructie:
Geleider: soepel vertind koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Samenslag: aders samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel
Buitenmantel: polyurethaan (PUR)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 450/750 V
Beproevingsspanning: 2,5 kV
Aderkleuren:
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, blauw, groen-geel
4 aders: bruin, zwart, grijs, groen-geel
5 aders: bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel
Normen/Referenties:
NEN-EN 50525
NEN-EN-IEC 60332-1
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -40 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +75 °C
Mantelkleur: geel
Keur: <HAR>
Aflevering: ringen, haspels


