Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

MOTOFLEX EMC Cca

MOTOFLEX EMC Cca

EMC afgeschermde installatiekabel type 2XSLCH-J
CPR-gecertificeerd


Toepassing
- Voeding van systemen die gevoelig zijn voor elektromagnetische stoorsignalen
- Speciaal ontwikkeld als kabel voor de voeding van frequentiegeregelde motoren, zowel primair als secundair (motorzijde)
- Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd
- In de grond, indien aanvullend mechanisch beschermd, bijv. door een slagvaste buis

Eigenschappen bij brand
CPR gecertfiiceerd voor toepassing in bouwwerken met een groot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).

Algemene eigenschappen:
Vieraderige motorkabel met afzonderlijjke aardader en concentrische EMC afscherming.
Goede afscherming van elektromagnetische stoorsignalen naar de omgeving.

Opmerkingen:
- De koperdraad-omvlechting van de afscherming dient rondom te worden geaard in een wartel. Hiervoor zijn speciale EMC-wartels in de handel 
- Het aluminium gecoat folie wordt in de wartel afgesneden 
-  Aarding van het scherm geschiedt tweezijdig 
- Bij de berekening van de geleiderdoorsnede moet rekening worden gehouden met de hogere harmonischen die bij de toepassing van frequentieregelaars ontstaan. De warmteontwikkeling kan hierdoor groter zijn dan bij sinusvormige stromen 
- De kast van de regelaar moet zeer goed geaard zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 
- Leverbaar met buitenmantel in PVC (brandklasse Dca) of halogeenvrij (brandklasse Cca)


Elektrische gegevens
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV
Transfer Impedantie: ≤ 100 mΩ/m bij 100 MHz

Aderkleuren
4 aders: geel/groen, bruin, zwart, grijs

Normen/Referenties
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C (tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs
Aflevering: haspels