Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

M-Flex HH Cca 300/500 V

M-Flex HH Cca 300/500 V
Soepele halogeenvrije stuurstroomkabel
CPR brandklasse Cca-s1,d1,a1

Toepassing:
Stuurstroomleiding voor toepassing in onder meer klimaatinstallaties en gebouwbesturing; besturingsapparatuur, montagebanden, transportinstallaties, productiestraten en robots.
CPR brandklasse Cca-s1,d1,a1 voor bouwwerken met een groot brandrisico volgens NEN 8012 en EN 50575. Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).



Eigenschappen:
· Niet afgeschermde kabel voor indoor toepassingen
· Oliebestendig conform EN50290-2-22, grade TM54
· Compacte afmetingen
· Halogeenvrij, rookarm en brandvertragend

Opmerkingen:
· Gebruik een afgeschermde HCH leiding in een omgeving met veel elektrische stoorsignalen
· Overweeg een SF of ASF leding in een zware industri:ele omgeving (niet halogeen vrije alternatieven)

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 300/500 V
Beproevingsspanning: 2 kV

Normen/Referenties:
EN 50525-2-21
NEN 8012
EN 50575

Overige gegevens:
Aflevering: ringen, haspels