Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

LMK H07BQ-F

LMK H07BQ-F
Soepele Licht Mast Kabel met gladde PUR mantel

NEN: BMqL 300/500 V of 450/750 V
CLC: H05BQ-F of H07BQ-F

Toepassing:
· Bij uitstek geschikt voor toepassingen in (vaste en tijdelijke) lichtmasten

Algemene eigenschappen:
· Zeer soepel, ook bij lage temperaturen
· Uitstekend bestand tegen zware mechanische belasting
· Zeer slijtvast
· Zeer goed koude bestendig
· Uitstekend bestand tegen oliën en vetten
· Zeer goed bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon)

Aderkleuren:
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, blauw, groen-geel
4 aders: bruin, zwart, grijs, groen-geel
5 aders: bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel

Normen/Referenties:
NEN-EN 50525
NEN-EN-IEC 60332-1

Overige gegevens:
Mantelkleur: zwart
Keur: <HAR>
Aflevering: ringen, haspels


Certificaten