Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

InstruLine Serie 7600 PiMF SWA

InstruLine Serie 7600 PiMF SWA

Gearmeerde collectief en paarsgewijs afgeschermde instrumentatiekabel mb

RE-2X(St)YSWAY-fl PiMF

Toepassing:
· Aansluiting van prcocesmeet- en regelapparatuur 
· Bestemd voor vaste aanleg
· Aanbevolen voor meerdere intrinsiek veilige circuits in een kabel in Ex Zones (conform IEC 60079-14)
· Geschikt voor buitentoepassing


Algemene eigenschappen:
· Uitstekend afgeschermd tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
· Hoge overspraakdemping
· Elk aderpaar voorzien van individuele afscherming en drainwire
· Uitstekende mechanische bescherming
· Goed bestand tegen knaagdieren

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1 kV
Isolatieweerstand: > 1000 MΩ.km
Luszelfinductie per paar: 0,7 mH/km

Aderkleuren:
Standaardkleuren: per paar 1 zwarte en 1 witte ader, paarnummers op de aders 

Normen/Referenties:
NEN-EN 50288-7
K171
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN-EN-IEC 60332-3
NEN-EN-IEC 60079-14



Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels

Certificaten