InstruLine Serie 7500 SWA

Gearmeerde collectief afgeschermde instrumentatiekabel mb
RE-2X(St)YSWAY-fl
Toepassing:
· Aansluiting van prcocesmeet- en regelapparatuur
· Bestemd voor vaste aanleg
· Geschikt voor intrinsiek veilige circuits in Ex Zones (volgens IEC 60079-14)
· Geschikt voor buitentoepassing
Algemene eigenschappen:
· Uitstekend afgeschermd tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
· Uitstekende mechanische bescherming
· Goed bestand tegen knaagdieren
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1 kV
Isolatieweerstand: > 1000 MΩ.km
Luszelfinductie per paar: 0,7 mH/km
Aderkleuren:
Standaardkleuren: per paar 1 zwarte en 1 witte ader, paarnummer op de aders
Normen/Referenties:
NEN-EN 50288-7
K171
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN-EN-IEC 60332-3
NEN-EN-IEC 60079-14
Overige gegevens:
Overige gegevens:
Overige gegevens:
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +90 °C
Mantelkleur: zwart of blauw
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels


