Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

HVDS Cca

HVDS Cca

HVDS s oepel halogeenvrij installatiedraad CPR gecertificeerd

Toepassing 
Toepassing in installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen, enz. waar de montage een soepele draad vereist.

NEN:
Z1Dfzh 450/750 V CLC: H07Z1-K

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Cca voor bouwwerken met een hoog brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label)

Algemene eigenschappen 
Zeer soepel, doordat de geleider is opgebouwd uit vele dunne koperdraden.

Constructie
Geleider: soepel  blank koper (klasse 5)
Isolatie: halogeenvrij (zh)

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 450/750 V
Beproevingsspanning: 2,5 kV

Aderkleuren
Standaardkleuren: zie tabel
Andere kleuren: op aanvraag leverbaar

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +70 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +50 °C
Keur: <HAR>
Aflevering: dozen, ringen, haspels

Certificaten

voor dit kabeltype zijn de volgende certificaten van toepassing: