HULT mbzh FB 30/60

Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud FE90/E30-E60
NEN: SMz1Kmbfbzh 0,6/1kV
Toepassing:
· Speciaal ontwikkelt voor die gedeelten van brandbeveiligingsinstallaties waarvoor 30 dan wel 60 minuten functiebehoud vereist is
· Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 en NPR 2576 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid
· Vochtige ruimten
Eigenschappen bij brand:
· Functiebehoud, in overeenstemming met NEN-EN 50200 en NEN-EN 50362 en, in combinatie met alle goedgekeurde kabeldraagsystemen en
bevestigingsmaterialen, in overeenstemming met DIN 4102 deel 12
· "Fire Resistant" volgens IEC 60331
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
· "Low smoke", in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61034
· Moeilijk brandbaar, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60332-3-24 (cat. C)
· Zelfdovend, in overeenstemming met NEN-EN IEC 60332-1
Opmerkingen:
· Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTFLEX mbzh FB 30/60
Constructie:
Geleider: massief of samengeslagen blank koper, rond
≤ 6 mm²: massief (klasse 1)
≥ 10 mm²: samengeslagen (klasse 2)
Isolatie: keramiserende siliconenrubber (XLSr)
Samenslag: aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen (mbzh)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV
Aderkleuren:
1 ader: zwart
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, zwart, grijs (x-uitvoering)
bruin, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
bruin, zwart, blauw (variant-uitvoering)
4 aders: bruin, zwart, grijs, blauw (x-uitvoering)
bruin, zwart, grijs, groen-geel (G-uitvoering)
bruin, zwart, blauw, groen-geel (variant-uitvoering)
5 aders: bruin, zwart, grijs, zwart, blauw (x-uitvoering)
bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
Veeladerig: één ader groen-geel, overige aders zwart genummerd (G-uitvoering)
Normen/Referenties:
K 164
NEN-EN 50200
NEN-EN 50362
DIN 4102-12
IEC 60331
NEN 2535
NEN 2575
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN-EN-IEC 60332-3
NEN-EN-IEC 61034
NEN-EN-IEC 60754
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
(tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: rood
Keur: KEMA Attestation of Conformity
Aflevering: haspels
NEN: SMz1Kmbfbzh 0,6/1kV
Toepassing:
· Speciaal ontwikkelt voor die gedeelten van brandbeveiligingsinstallaties waarvoor 30 dan wel 60 minuten functiebehoud vereist is
· Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 en NPR 2576 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid
· Vochtige ruimten
Eigenschappen bij brand:
· Functiebehoud, in overeenstemming met NEN-EN 50200 en NEN-EN 50362 en, in combinatie met alle goedgekeurde kabeldraagsystemen en
bevestigingsmaterialen, in overeenstemming met DIN 4102 deel 12
· "Fire Resistant" volgens IEC 60331
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
· "Low smoke", in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61034
· Moeilijk brandbaar, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60332-3-24 (cat. C)
· Zelfdovend, in overeenstemming met NEN-EN IEC 60332-1
Opmerkingen:
· Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTFLEX mbzh FB 30/60
Constructie:
Geleider: massief of samengeslagen blank koper, rond
≤ 6 mm²: massief (klasse 1)
≥ 10 mm²: samengeslagen (klasse 2)
Isolatie: keramiserende siliconenrubber (XLSr)
Samenslag: aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen (mbzh)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV
Aderkleuren:
1 ader: zwart
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, zwart, grijs (x-uitvoering)
bruin, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
bruin, zwart, blauw (variant-uitvoering)
4 aders: bruin, zwart, grijs, blauw (x-uitvoering)
bruin, zwart, grijs, groen-geel (G-uitvoering)
bruin, zwart, blauw, groen-geel (variant-uitvoering)
5 aders: bruin, zwart, grijs, zwart, blauw (x-uitvoering)
bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
Veeladerig: één ader groen-geel, overige aders zwart genummerd (G-uitvoering)
Normen/Referenties:
K 164
NEN-EN 50200
NEN-EN 50362
DIN 4102-12
IEC 60331
NEN 2535
NEN 2575
NEN-EN-IEC 60332-1
NEN-EN-IEC 60332-3
NEN-EN-IEC 61034
NEN-EN-IEC 60754
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C
(tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: rood
Keur: KEMA Attestation of Conformity
Aflevering: haspels



Certificaten
voor dit kabeltype zijn de volgende certificaten van toepassing: