Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

HULT Cca

HULT Cca
Halogeenvrije installatiekabel
CPR-gecertificeerd (Cca-s1,d1,a1)


NEN: YMz1Kmbzh 0,6/1 kV

Toepassing
- Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
- Vochtige ruimten 
- Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
- De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Cca-s1,d1,a1 voor bouwwerken met een groot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).

Opmerkingen

Gebruik HULTO Cca-s1,d1,a1 of HULTA Cca-s1,d1,a1 wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd.
Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTFLEX Cca-s1,d1,a1.

Constructie
Geleider: blank koper, rond. ≤ 6 mm²: massief (klasse 1), ≥ 10 mm²: samengeslagen (klasse 2) 
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Samenslag: 2 t/m 8 aders samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel. ≤ 10 aders: aders samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie. Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen.

Elektrische gegevens
Nominale spanning: 0,6/1 kV 
Beproevingsspanning: 3,5 kV

Aderkleuren
1 ader:        zwart
2 aders:      bruin, blauw
3 aders:      bruin, zwart, grijs (x-uitvoering) 
                     bruin, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
                     bruin, zwart, blauw (variant-uitvoering)
4 aders:       bruin, zwart, grijs, blauw (x-uitvoering)
                     bruin, zwart, grijs, groen-geel (G-uitvoering)
                     bruin, zwart, blauw, groen-geel (variant-uitvoering)
5 aders:       bruin, zwart, grijs, zwart, blauw (x-uitvoering)
                     bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel (G-uitvoering)
Veeladerig: één ader groen-geel, overige aders zwart genummerd (G-uitvoering)

Normen/Referenties
NEN 3618
K 42C-1-5
HD 604-5-C
NEN 8012 (CPR)
EN 50575 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C (tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: dozen, ringen, haspels

Certificaten

voor dit kabeltype zijn de volgende certificaten van toepassing: