Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.
HNOK
Omvlochten hoogspanningsneonleiding

Toepassing:
· Hoogspanningsverbindingen in neoninstallaties, vooral toegepast in situaties waar extra mechanische bescherming gewenst is
· Bestemd voor aanleg in metalen kasten

Eigenschappen:
· Zeer goede kruipstroomvastheid
· Bestand tegen corona-ontladingen
· Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming
· Kleine buigstraal

Opmerkingen:
· Lassen in dit leidingtype moeten worden vermeden
· Het verdient aanbeveling de uiteinden af te werken met een kruipstroom- en coronavast hoogspanningsgarnituur
· De leiding mag niet met metalen beugels worden vastgezet

Constructie:
Geleider: soepel blank koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Binnenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Omvlechting: gegalvaniseerde staaldraden, onder het vlechtwerk een soepele aardlitze van vertinde koperdraden
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)

Elektrische gegevens:
Maximale AC spanning Uo/U: 2,1/3,6kV
Maximale DC spanning Uo/U: 2,7/5,4kV
Beproevingsspanning: 6 kV

Aderkleur:
1 ader: geel

Standards/References: Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: zwart
Aflevering: ringen, haspels