HNL

Hoogspanningsneonleiding
NEN: RMvL 3/6kV
Toepassing:
· Hoogspanningsverbindingen in neoninstallaties, voor aanleg in metalen kasten
· Tevens te gebruiken als bougiekabel
Eigenschappen:
· Zeer goede kruipstroomvastheid
· Bestand tegen corona-ontladingen
· Kleine buigstraal
· Zeer soepel
Opmerkingen:
· Voor de aanleg van neoninstallaties is NEN-EN 50143 van toepassing
· Tussen de aansluitpunten en de geaarde metalen delen moet worden gezorgd voor een kruipweg van voldoende lengte. Vanwege de kruipstroomvastheid van de EPR isolatie moet bij het aansnijden van de leiding ca. 3 cm extra van de mantel worden weggenomen
· Lassen in dit leidingtype moeten worden vermeden
· Het verdient aanbeveling de uiteinden af te werken met een kruipstroom- en coronavast hoogspanningsgarnituur
· De leiding mag niet met metalen beugels worden vastgezet
Constructie:
Geleider: soepel blank koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 6 kV
Beproevingsspanning: 12 kV
Aderkleur:
1 ader: geel
Standards/References:
NEN-EN 50143
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: zwart
Aflevering: ringen, haspels
NEN: RMvL 3/6kV
Toepassing:
· Hoogspanningsverbindingen in neoninstallaties, voor aanleg in metalen kasten
· Tevens te gebruiken als bougiekabel
Eigenschappen:
· Zeer goede kruipstroomvastheid
· Bestand tegen corona-ontladingen
· Kleine buigstraal
· Zeer soepel
Opmerkingen:
· Voor de aanleg van neoninstallaties is NEN-EN 50143 van toepassing
· Tussen de aansluitpunten en de geaarde metalen delen moet worden gezorgd voor een kruipweg van voldoende lengte. Vanwege de kruipstroomvastheid van de EPR isolatie moet bij het aansnijden van de leiding ca. 3 cm extra van de mantel worden weggenomen
· Lassen in dit leidingtype moeten worden vermeden
· Het verdient aanbeveling de uiteinden af te werken met een kruipstroom- en coronavast hoogspanningsgarnituur
· De leiding mag niet met metalen beugels worden vastgezet
Constructie:
Geleider: soepel blank koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 6 kV
Beproevingsspanning: 12 kV
Aderkleur:
1 ader: geel
Standards/References:
NEN-EN 50143
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: zwart
Aflevering: ringen, haspels


