Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.
HNL
Hoogspanningsneonleiding
Toepassing:
· Hoogspanningsverbindingen in neoninstallaties, voor aanleg in metalen kasten
· Tevens te gebruiken als bougiekabel

Eigenschappen:
· Zeer goede kruipstroomvastheid
· Bestand tegen corona-ontladingen
· Kleine buigstraal
· Zeer soepel

Opmerkingen:
· Lassen in dit leidingtype moeten worden vermeden
· Het verdient aanbeveling de uiteinden af te werken met een kruipstroom- en coronavast hoogspanningsgarnituur
· De leiding mag niet met metalen beugels worden vastgezet

Constructie:
Geleider: soepel blank koper (klasse 5)
Isolatie: etheen-propeen-rubber (EPR)
Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC)

Elektrische gegevens:
Maximale AC spanning Uo/U: 2,1/3,6kV
Maximale DC spanning Uo/U: 2,7/5,4kV
Beproevingsspanning: 6 kV

Aderkleur:
1 ader: geel

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: 0 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: zwart
Aflevering: ringen, haspels