Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

EVCS Laad infra combi kabel

Electrical Vehicle Charging Station combi kabel
CPR-gecertificeerd (Cca-s1,d1,a1)


Toepassing
- Halogeenvrije combi kabel voor de verbinding van laadstations voor elektrische auto's met een centraal load management systeem. De kabel is uitgevoerd met voedingsaders, een signaal- of datakabel en optionele hulpaders.
- Op aanvraag zijn constructies met andere voedingsaders, communicatie kabels en/of hulpaders mogelijk
- Geschikt voor vochtige ruimten, installaties buiten en in de grond
- Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 

LET OP: Deze hybride kabel bevat zowel voedingsaders als zwakstroomaders. Bij onjuiste of onzorgvuldige montage kunnen gevaarlijke spanningen op de zwakstroomaders optreden.

Eigenschappen bij brand
CPR brandklasse Cca-s1,d1,a1 voor bouwwerken met een groot brandrisico (EN 50575 en NEN 8012). Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze brandklasse selectiehulp. Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).

Opmerkingen

Gebruik de bewapende versie wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd.
Om de kabel te kunnen onderscheiden van standaard voedingskabels is de mantelkleur groen.


Constructie
Geleider voedings- en hulpaders: blank koper, rond. samengeslagen (klasse 2)
Isolatie voedings- en hulpaders: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Communicatie kabel halogeenvrij, collectief afgeschermd en voorzien van isolerende mantel
Samenslag: samengeslagen en opgevuld tot een rond geheel.
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen.

Elektrische gegevens
Nominale spanning voedings- en hulpaders: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning voedingsaders: 3,5 kV
Nominale spanning signaaladers: 300 V

Aderkleuren
5 aders:      blauw, geel/groen,  bruin, zwart, grijs
Hulpaders: rood

Normen/Referenties
NEN 8012 (CPR)
EN 50575 (CPR)

Overige gegevens
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: +90 °C (tijdelijk overbelastbaar tot +130 °C)
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: groen
Aflevering: haspels