Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

EO-YMeKaszh OVG 0,6/1 kV

EO-YMeKaszh OVG 0,6/1 kV

OV-NET halogeenvrije voedingskabel voor Openbare Verlichting Gelijkspanning 

NEN: EO-YMeKaszh 0,6/1kV

Toepassing:
· OV-NET kabel voor openbare LED verlichting met gelijkspanning
· Voor aanleg direct in de grond

Kenmerken
· Kabel bestemd voor gelijkspanning, herkenbaar aan grijze buitenmantel met vier zwarte strepen
· Rode (+) en witte (-) ader, specifiek voor gelijkspanning toepassingen
· Aparte litze voor veiligheidsaarde en geel/groene ader voor potentiaalvereffening van de elektronica
· Halogeenvrij
· Geschikt om te installeren bij lage temperatuur
· Uitstekend dwarswaterdicht dankzij de PE binnen- en buitenmantel


Aderkleuren:
Geel/groene potentiaalvereffening
Rood met opdruk L+ plus
Blauw met opdruk M nul (Middengeleider)
Wit met opdruk L- min

Normen/Referenties:
K 162
NEN-EN-IEC 60754

Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum installatietemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs met vier groene strepen
Lengte-indicatie: ja
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels

Certificaten