DVM gearmeerd

Halogeenvrije voedingskabel
NEN: EG-YMeKaszh 0,6/1kV
Toepassing:
· In laagspanningsinstallaties tot 1 kV
· Voor DVM wegkantsystemen (onderstations voor Openbare verlichting en Verkeersinstallaties)
· Voor aanleg direct in de grond
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60754
Algemene eigenschappen:
· Geschikt om te installeren bij lage temperatuur
· Uitstekend dwarswaterdicht door de polyetheen binnen- en buitenmantel
Constructie:
Geleider:samengeslagen blank koper, sectorvormig
Isolatie: gevulcaniseerde polyetheen (XLPE)
Aders: samengeslagen en omwikkeld met kunststof folie
Binnenmantel: polyetheen (PE)
Armering/beschermingsleiding: gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden met tegenspiraal van gegalvaniseerd staalband
Buitenmantel: polyetheen (PE)
Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Beproevingsspanning: 3,5 kV
Aderkleuren:
4 aders: blauw, bruin, zwart, grijs
Normen/Referenties:
K 162
NEN-EN-IEC 60754
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum installatietemperatuur: +90 °C
Gebruikstemperatuur: min. -40 °C, max. +80 °C
Mantelkleur: grijs met vier rode strepen
Lengte-indicatie: ja
Keur: KEMA-KEUR
Aflevering: haspels


