DMX 512 LED control OHLS

Afgeschermde extra soepele LED-verlichtingskabel
Toepassing:
· Aansturing van LED-verlichting
· Aansturing van andere lichtapplicaties (b.v. in theaters, bij roadshows, bij popconcerten)
· Tevens geschikt voor RS 485-toepassingen
· In een omgeving waar veel elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN 50267 (NEN-EN-IEC 60754)
· "Low smoke", in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61034
· Zelfdovend, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60332-1
Algemene eigenschappen:
· Extra soepele kabel voor vaste aanleg (al of niet herhaaldelijk)
· Geschikt voor toepassing buiten
· Effectief afgeschermd tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
Constructie:
Geleider: samengeslagen vertind koper
Isolatie: polyetheen (PE)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar
Afscherming: gemetalliseerd polyester folie, onder de afscherming een aarddraad van soepel vertind koper
Omvlechting: gespiraliseerd vertind koperdraad (optische bedekking 90 %)
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen (mbzh)
Elektrische gegevens:
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1 kV
Aderkleuren:
2 aders: wit, blauw
Normen/Referenties:
gebaseerd op DMX/RDM-specificatie ANSI E1.20
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: n.v.t.
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: groen
Aflevering: eenmalige haspels
Toepassing:
· Aansturing van LED-verlichting
· Aansturing van andere lichtapplicaties (b.v. in theaters, bij roadshows, bij popconcerten)
· Tevens geschikt voor RS 485-toepassingen
· In een omgeving waar veel elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen
Eigenschappen bij brand:
· Halogeenvrij, in overeenstemming met NEN-EN 50267 (NEN-EN-IEC 60754)
· "Low smoke", in overeenstemming met NEN-EN-IEC 61034
· Zelfdovend, in overeenstemming met NEN-EN-IEC 60332-1
Algemene eigenschappen:
· Extra soepele kabel voor vaste aanleg (al of niet herhaaldelijk)
· Geschikt voor toepassing buiten
· Effectief afgeschermd tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)
Constructie:
Geleider: samengeslagen vertind koper
Isolatie: polyetheen (PE)
Samenslag: 2 aders samengeslagen tot een paar
Afscherming: gemetalliseerd polyester folie, onder de afscherming een aarddraad van soepel vertind koper
Omvlechting: gespiraliseerd vertind koperdraad (optische bedekking 90 %)
Buitenmantel: moeilijk brandbaar zonder halogenen (mbzh)
Elektrische gegevens:
Bedrijfspiekspanning: 300 V
Beproevingsspanning: 1 kV
Aderkleuren:
2 aders: wit, blauw
Normen/Referenties:
gebaseerd op DMX/RDM-specificatie ANSI E1.20
Overige gegevens:
Minimum installatietemperatuur: -20 °C
Maximum geleidertemperatuur: n.v.t.
Gebruikstemperatuur: min. -30 °C, max. +70 °C
Mantelkleur: groen
Aflevering: eenmalige haspels


