Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

Distributie kabel universeel (indoor/outdoor)

Distributie kabel universeel (indoor/outdoor)

Universele mini-breakout distributie kabel

Toepassing:
- Vaste aanleg binnen en buiten, in kabelgoten, buizen
- Typische toepassingen zijn backbones, verbindingen in of tussen ICT ruimtes, fiber-to-the-office etc.
- Voor data-overdracht in LAN-netwerken, als backbone-kabel en campus-kabel


- Tight buffered easy strip vezels
- BendBright multimode vezels met buigradius van slechts 7,5mm
- UV bestendige en waterdichte buitenmantel, geschikt voor outdoor toepassing
- Halogeenvrij en "Low smoke" zelfdovende buitenmantel


Brandeigenschappen
CPR geclassificeerde kabel volgens EN 50575. Voor het bepalen van de juiste brandklasse volgens NEN 8012 gebruik onze brandklasse selectiehulp . Voor het downloaden van prestatieverklaringen ga naar www.draka.nl/dop (het DoP nummer staat op het product label).


Constructie:
- Mini-break out kabelconstructie, elke glasvezel is individueel voorzien van een gekleurde buffer
- Mechanische versterking met aramide vezels
- LSZH buitenmantel

Normen/Referenties:
EN 187000
IEC 60794-2-20
ISO/IEC 11801
EN 50173-1

Overige gegevens:
Aflevering: ringen of haspels