Draka maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten.
Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt bekijk dan onze cookie policy.

Blue Label H07BQ-F

Blue Label H07BQ-F
Soepele rubber kabel met hemelsblauwe gladde PUR mantel
Blue Label


NEN: BMqL 300/500 V of 450/750 V
CLC: H05BQ-F of H07BQ-F

Toepassing:
· Blue Label kabel met hemelsblauwe buitenmantel voor speciale toepassingen, zoals voedingsmiddel industrie en ATEX zones
· Zeer geschikt voor toepassing in voedingsmiddelen industrie dankzij goed reinigbare, gladde buitenmantel

Algemene eigenschappen:
· Zeer soepel, ook bij lage temperaturen
· Uitstekend bestand tegen zware mechanische belasting
· Zeer slijtvast
· Zeer goed koude bestendig
· Uitstekend bestand tegen stoffen die in de voedingsmiddelen industrie veel voorkomen, zoals oliën, vetten, zuren en reinigingsmiddelen
· Zeer goed bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon)

Aderkleuren:
2 aders: bruin, blauw
3 aders: bruin, blauw, groen-geel
4 aders: bruin, zwart, grijs, groen-geel
5 aders: bruin, zwart, grijs, blauw, groen-geel

Normen/Referenties:
NEN-EN 50525


Overige gegevens:
Mantelkleur: hemelsblauw (vergelijkbaar met  RAL 5015)
Keur: <HAR>
Aflevering: ringen, haspels

Certificaten